Nuevo

Tecla basculante para juego de tecla basculante de 2 elementos individual para sensor táctil 4

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
aluminio blanco brillante (pintado)
Ref. 8322 903
8322 903
EAN 4010337098416
UE 1
SP 06
aluminio blanco mate (pintado)
Ref. 8322 927
8322 927
EAN 4010337098430
UE 1
SP 06
aluminio antracita (pintado)
Ref. 8322 928
8322 928
EAN 4010337098379
UE 1
SP 06
aluminio (anodizado)
Ref. 8322 17
8322 17
EAN 4010337098041
UE 1
SP 06
aluminio negro mate (pintado)
Ref. 8322 905
8322 905
EAN 4010337098393
UE 1
SP 06
aluminio gris mate (pintado)
Ref. 8322 915
8322 915
EAN 4010337098355
UE 1
SP 06
aluminio negro (anodizado)
Ref. 8322 126
8322 126
EAN 4010337098065
UE 1
SP 06
bronce
Ref. 8322 38
8322 38
EAN 4010337098454
UE 1
SP 06
cristal negro
Ref. 8322 05
8322 05
EAN 4010337098133
UE 1
SP 06
acero inoxidable
Ref. 8322 219
8322 219
EAN 4010337098089
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Notes

  • La rotulación se lleva a cabo a través del servicio de rotulación Gira y se aplica de forma precisa y permanente al material mediante tecnología láser. Para lograr un diseño individual, tras registrarse de forma gratuita, se puede elegir entre varias fuentes y símbolos, de modo que también se pueden integrar los logotipos de empresas u hoteles. El pedido se lleva a cabo a través del mayorista indicado en el proceso de pedido de las teclas basculantes.
  • Este productosolo se puede pedira través del servicio de rotulación de Gira.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Sistema Gira KNX Teclas basculantes para juegos de teclas basculantes para sensor táctil 4 Tecla basculante para juego de tecla basculante de 2 elementos individual para sensor táctil 4