Nuevo

Tecla basculante de 1 elemento sin imprimir
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5372 01
5372 01
EAN 4010337108788
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5372 03
5372 03
EAN 4010337108795
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5372 27
5372 27
EAN 4010337108801
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5372 28
5372 28
EAN 4010337108818
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5372 26
5372 26
EAN 4010337108825
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5372 005
5372 005
EAN 4010337108832
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5372 015
5372 015
EAN 4010337108849
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5372 600
5372 600
EAN 4010337108856
UE 1/5
SP 02
 
Novedad.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Tecla basculante de mando sin impresión como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas