Nuevo

Tecla basculante con símbolo
Puerta

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3287 01
3287 01
EAN 4010337039846
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3287 03
3287 03
EAN 4010337039853
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 3287 27
3287 27
EAN 4010337039877
UE 5
SP 01
antracita
Ref. 3287 28
3287 28
EAN 4010337039884
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 3287 26
3287 26
EAN 4010337039860
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3287 005
3287 005
EAN 4010337067931
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 3287 015
3287 015
EAN 4010337110484
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 3287 600
3287 600
EAN 4010337045250
UE 1
SP 11
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a los números antiguos/nuevos de los artículos de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas