ajustable:
aprox. 5 a 500 lx
Sensibilidad:
0, 25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Tiempo de funcionamiento por inercia:
aprox. 10 s a 60 min
Altura de montaje hasta 2,20 m
Área de detección hacia adelante:
15 m como máx.
Alcance en cada lado:
10 m como máx.
Altura de montaje hasta 1,10 m
Área de detección hacia adelante:
10 m como máx.
Alcance en cada lado:
9 m como máx.
Potencia de transmisión:
máx. 2,5 mW, clase 2
Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m
Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C