Sensor táctil 4.55 Komfort de 3 elementos para Gira One y KNX
con tecla basculante de puesta en marcha

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5043 00
5043 00
EAN 4010337110804
UE 1/5
SP 46
 

Descripción alternativa

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Sensor táctil con acoplador de bus integrado y la posibilidad de conectar una sonda a distancia cableada.
  • Sensor de temperatura integrado.
  • El sensor táctil se debe completar con juegos de teclas basculantes que se piden por separado. Se encuentran disponibles tres variantes de juegos de teclas basculantes: Juegos de teclas basculantes sin opción de rotulación, con campo de rotulación o teclas basculantes con inscripción láser personalizable.
  • El sensor táctil se puede montar en horizontal (posición de montaje “normal”) o en vertical (posición de montaje “girado 90°”).
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Respuesta táctil pulsando una tecla.
  • Funciones: Conmutación, regulación de la luminosidad y de la temperatura de color, control del color, control de persianas, transmisor de valores, dispositivo auxiliar para escenarios, accionamiento manual de 2 canales y dispositivo auxiliar de regulador.
  • Conmutación: Reacción al pulsar y soltar, conexión, desconexión, conmutación.
  • Regulación de la luminosidad y de la temperatura de color: Tiempos para activación corta y larga, regulación en diferentes niveles, repetición de telegramas en caso de activación prolongada, envío de un telegrama de parada al finalizar la activación.
  • Control de color: Se puede ajustar el tipo del control de color, la gama de color y los valores de color. Se puede ajustar el comando activado al pulsar, el tiempo entre la conmutación y el barrido del color/ajuste de la luminosidad, el valor inicial y los pasos del ajuste, así como la repetición de telegrama en caso de actuación prolongada.
  • Persiana: Se puede ajustar el comando activado y el concepto de manejo. El concepto de manejo admite el ajuste de los tiempos de activación breve y prolongada, además del ajuste de las lamas.
  • Codificador: Se puede ajustar el modo de funcionamiento (codificador de 1, 2, 3 o 6 bytes) y el valor.
  • Dispositivo auxiliar para escenarios: El modo de funcionamiento (con o sin función de memoria) y el número de escena se pueden ajustar.
  • Control de 2 canales: Se pueden enviar hasta dos telegramas en KNX pulsando un botón. Se puede ajustar el concepto de manejo y el tiempo para la activación breve y prolongada. El modo de funcionamiento de los canales puede ajustarse por separado.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: se puede ajustar el modo de funcionamiento (cambio de modos operativos, cambio forzado de modos operativos, función de presencia y desviación del valor teórico).
  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.

Propiedades de los dispositivos auxiliares de reguladores

  • El dispositivo auxiliar de regulador puede parametrizarse como función de una tecla basculante o de una tecla. Control de un regulador de temperatura ambiente (modos operativos, función de presencia y desviación del valor teórico).
  • Evaluación del estado del regulador a través del LED de estado.
  • Se puede activar la medición de la temperatura. Medición de la temperatura ambiente con una sonda interna u, opcionalmente, generando un valor de medición de la temperatura medida internamente con una temperatura externa.

Funciones del LED de estado

  • La selección de la función se realiza por LED de estado. Se pueden parametrizar las siguientes funciones: siempre desconectado, siempre conectado, indicador de activación, confirmación de telegrama, indicador de estado, control a través de objeto LED independiente, indicador de modo operativo, indicador de estado de regulador, indicador de estado de presencia e indicador de desviación del valor teórico.
  • El color se puede parametrizar. La selección de color se ejecuta en común para todos los LED de estado o por separado para cada LED de estado del dispositivo. Los LED de estado se pueden iluminar en rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta o blanco.
  • La luminosidad del LED de estado se puede ajustar en seis niveles. Con la función de reducción nocturna, la luminosidad del LED de estado puede reducirse durante la noche con un objeto de comunicación.
  • Además, cada LED de estado puede activar una función superpuesta, lo que se puede ajustar con otro color y tipo de indicador.
  • Mensaje de alarma LED: Todos los LED del sensor táctil pueden parpadear en rojo al mismo tiempo en un mensaje de alarma.
  • Iluminación de orientación por LED: A modo orientativo, todos los LED se pueden encender o apagar de manera continua, mostrar el estado de un objeto de comunicación separado (ON, OFF, parpadeo) o conectarse accionando un pulsador cualquiera y, una vez transcurrido el tiempo de retardo, volver a desconectarse automáticamente.

Funciones generales

  • Función de bloqueo para bloquear diferentes teclas o teclas basculantes.
  • Función de escenas: Almacenamiento interno con hasta ocho escenas con ocho canales de salida.
  • Medición de temperatura: Mediciones de temperatura ambiente mediante una sonda interna, una sonda cableada, una sonda cableada e interna o una sonda interna y una externa.
  • Medición de la humedad ambiente: Medición de la humedad ambiente con una sonda interna.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
13,8 mm

Superficie de la tecla:
55 x 55 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Anillo de fijación con tornillos incluido en el suministro.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Komfort System 55 para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.148 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Standard / Komfort System 55
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS5.7.5

Ref. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

ZIP, 2.911 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Standard / Komfort System 55 para KNX
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5011 00
5012 00
5013 00
5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.160 Kb

Cargar


Descargar (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.522 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas