Caja para montaje enrasada System 106
3 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
3 elementos
Ref. 5523 00
5523 00
EAN 4010337102229
UE 1
SP 20
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • El montaje vertical y horizontal permite lograr una adaptación óptima al lugar de instalación.
  • Adecuado para el uso con la placa frontal existente (buzón, montaje en lateral de puerta o similar).

Dimensiones en mm

Caja para montaje de 1 elemento: 168 168 38
Caja para montaje de 2 elementos: 168 274 38
Caja para montaje de 3 elementos: 168 381 38
Caja para montaje de 4 elementos: 168 487 38
Caja para montaje de 2 x 2 elementos: 274 274 38
Caja para montaje de 5 elementos: 168 594 38

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


System 106 installation box, flush mounting
Operating instructions

Installation instructions

Ref. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.985 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas