Mecanismo HDMI
Acoplador

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 5669 03
5669 03
EAN 4010337461579
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5669 10
5669 10
EAN 4010337461586
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
Acoplador:
20 mm como mín.

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • ¡Atención! Tenga en cuenta el espacio de montaje para el conector y los radios de flexión.
  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.
  • Usando estos dispositivos de conexión, para los dispositivos conectados hay una limitación de potencia de 15 vatios.
  • Recomendación de instalación:
    Montaje empotrado decajas electrónicas Kaiser: Ref. de Kaiser:1068-02
    Montaje en tabique hueco: Ref. de Kaiser:9062-94
    Instalación en hormigón: Ref. de Kaiser:1268-40

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas