Nuevo

Sensor táctil 4 Komfort de 2 elementos para Gira One y KNX
System 55, con tecla basculante de puesta en servicio

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5042 00
5042 00
EAN 4010337110798
UE 1/5
SP 46
 
Novedad. Plazo de entrega 05/2024.

Descripción alternativa

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Sensor táctil 4 Komfort para el System 55 para el manejo de consumidores Gira One.
  • Sensor de temperatura integrado para medir la temperatura ambiente.
  • Sensor de humedad del aire integrado para medir la humedad del aire ambiente.
  • Entrada para sonda a distancia externa para medir la temperatura del suelo.
  • Sensor táctil 4 Komfort combinable en el Gira System 55.
  • Puesta en marcha de los sensores táctiles a partir del índice 00 con Gira Project Assistant (GPA) versión 5.1.

Funciones de mando

  • Conmutación de consumidores, p. ej., luz, base de enchufe o bomba.
  • Regulación de luz.
  • Manejo de consumidores de sombreado y ventilación (persiana, persianas enrollables, tragaluces, claraboyas y toldos).
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Activación de variantes de escenarios.
  • Uso como pulsador para escalera para activar la función de escalera de consumidores de interruptores y reguladores.
  • Función como pulsador de llamada de planta junto con el Gira G1
  • Control de equipos de sonido Sonos.
  • Control de consumidores Hue.
  • Control de consumidores eNet.
  • Función como contacto de apertura de puerta o de puerta de garaje.
  • Función Boost.

Concepto de mando de montaje horizontal (manejo mediante la tecla izquierda/derecha)

  • Función de conmutación: tecla izquierda: conmutación; tecla derecha: conmutación
  • Función de regulación pulsación corta: tecla izquierda: conmutación; tecla derecha: conmutación
  • Función de regulación pulsación larga: tecla izquierda: más oscuro; tecla derecha: más claro
  • Función de sombreado: tecla izquierda: bajar; tecla derecha: subir
  • Función de escenarios: tecla izquierda: Variante de escenario 2; tecla derecha: Variante de escenario 1
  • Función de luz de escalera: tecla izquierda/derecha: conexión
  • Función de puerta del garaje: tecla izquierda/derecha: Impulso/flanco ascendente
  • Función de apertura de la puerta: tecla izquierda/derecha: Impulso/flanco ascendente
  • Control de audio Sonos: tecla izquierda: Play Favorit 1; tecla derecha: Play/Pause
  • Llamada de planta (G1): : tecla izquierda/derecha: Activar llamada de planta
  • Boost: tecla izquierda: conmutación; tecla derecha: conmutación

Concepto de mando de montaje vertical (manejo mediante la tecla arriba/abajo)

  • Función de conmutación: Tecla arriba: conmutación; tecla abajo: conmutación
  • Función de regulación pulsación corta: Tecla arriba: conmutación; tecla abajo: conmutación
  • Función de regulación, accionamiento prolongado: Tecla superior: más clara; tecla inferior: más oscura
  • Función de sombreado: Tecla arriba: subir; tecla abajo: bajar
  • Función de escenarios: Tecla arriba: Variante de escenario 1; tecla abajo: Variante de escenario 2
  • Función de luz de escalera: Tecla arriba/abajo: conexión
  • Función de puerta de garaje: Tecla arriba/abajo: Impulso/flanco ascendente
  • Función de apertura de puerta: Tecla arriba/abajo: Impulso/flanco ascendente
  • Control de audio Sonos: Tecla arriba: Play/Pause; tecla abajo: Play Favorit 1
  • Llamada de planta (G1): : Tecla arriba/abajo Activar llamada de planta
  • Boost: Tecla arriba: conmutación; tecla abajo: conmutación

Temperatura ambiente

  • Compensación de temperatura para el sensor de temperatura integrado.

Indicador LED

  • Luminosidad del LED de estado ajustable a 5 niveles y OFF.
  • Color del LED de estado ajustable (rojo, verde, azul, amarillo, cian, naranja, violeta o blanco).
  • Selección de función del LED de estado ajustable dependiendo de la función de las teclas basculantes: siempre OFF, siempre ON, indicador de activación o indicador de estado.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Conexión KNX:
Borne de conexión y de derivación

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
13,8 mm

Superficie de la tecla:
55 x 55 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • Compatible con KNX Data Secure.
  • El sensor táctil se puede montar en horizontal (posición de montaje “normal”) o en vertical (posición de montaje “girado 90°”).
  • Las actualizaciones del firmware son posibles con la aplicación Gira ETS Service (software adicional).
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.
  • Anillo de fijación con tornillos incluido en el suministro.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Sensor táctil 4 Komfort System 55 para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 1.148 Kb

Cargar


Descargar (en)


Pushbutton sensor 4 Komfort System 55
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5041 00
5042 00
5043 00

PDF, 3.522 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas