Inserto de cubierta de datos para conector modular AMP

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
2 elementos
Ref. 0039 00
0039 00
EAN 4010337039006
UE 5/25
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Apto para:
    AMP 6 polos 1116603--1 sin herramientas cat.3
    AMP 8 polos 1116515--1 cat.5e apantallado
    AMP 8 polos 1116604--1 sin herramientas cat.5e sin apantallar
    AMP 8 polos 1339015--1 sin herramientas cat.5e apantallado
    AMP 8 polos 1375055--1 SL cat.6 sin apantallar
    AMP 8 polos 1375188--1 SL cat.6 apantallado
    Kannegieter BICC Brand Rex Snap-In-Jacks RJ45
    Krone Inline RJ45 apantallado/sin apantallar
    AMP SL Series RJ45 Jack cat.5E
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8-pin 1711441--1 apantallado cat.7A
    AMP TWIST-7AS SL Jack 8 polos 1711437--1 apantallado cat.7A
    AMP TWIST-6S SL Jack 8-pin 1711160--1 apantallado cat.6
    AMP TWIST-6S SL Jack 8 polos 1711342--1 apantallado cat.6
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8 polos 1711592--1 apantallado cat.6A
    AMP TWIST-6AS SL Jack 8 polos 1711716--1 apantallado cat.6A
    AMP LC LWL adaptador Duplex
    AMP MT RJ LWL Duplex.
  • Segunda abertura con cerradura.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas