Radio IP empotrable
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 2320 01
2320 01
EAN 4010337107699
UE 1
SP 03
blanco brillante
Ref. 2320 03
2320 03
EAN 4010337107705
UE 1
SP 03
blanco mate
Ref. 2320 27
2320 27
EAN 4010337107729
UE 1
SP 03
antracita
Ref. 2320 28
2320 28
EAN 4010337107736
UE 1
SP 03
color aluminio
Ref. 2320 26
2320 26
EAN 4010337107712
UE 1
SP 03
negro mate
Ref. 2320 005
2320 005
EAN 4010337107743
UE 1
SP 03
gris mate
Ref. 2320 015
2320 015
EAN 4010337107750
UE 1
SP 03
acero inoxidable
Ref. 2320 600
2320 600
EAN 4010337107767
UE 1
SP 03
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Radio por Internet para montaje empotrado.
  • Con la radio se pueden reproducir emisoras de radio por Internet a través de WLAN.
  • Alternativamente, la radio se puede utilizar para manejar los altavoces Sonos.
  • También es posible reproducir archivos de música a través de Bluetooth® desde un terminal móvil.
  • El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
  • La integración en la WLAN se efectúa de forma sencilla a través de la función WPS.
  • Además, la puesta en marcha se puede efectuar cómodamente con la aplicación Gira System 3000 a través de un terminal móvil. Con la aplicación también se puede efectuar el resto de ajustes de la radio. Se pueden guardar hasta 20 emisoras favoritas; las tres primeras emisoras se sintonizan directamente con las teclas de favoritos de la radio.
  • Otras de las funciones de la aplicación son la selección de los modo “Radio por Internet” o “Manejo Sonos”, la disposición personalizable de los contenidos de la pantalla, el ajuste del sonido, el pronóstico del tiempo y la función de despertador.
  • A través de la entrada de dispositivo auxiliar de 230 V, la radio se puede conectar, p. ej., con un interruptor o un detector de movimiento junto con la iluminación de la sala.
  • La radio está alojada de manera compacta en un mecanismo empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
  • El altavoz se puede instalar combinado con la radio o de forma separada en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces. La radio funciona en modo mono o estéreo.
  • En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión. La radio también se puede utilizar como despertador.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz

Impedancia del altavoz:
de 4 Ω a 16 Ω

Bornes de conexión
Red:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Altavoz:
0,5 mm² a 1,5 mm²

Profundidad de instalación:
32 mm

Potencia de audio:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)

Radiofrecuencia:
De 2,402 a 2,480 GHz

Potencia de transmisión:
Máx. 2,5 mW

Alcance de la transmisión:
Típ. 10 m

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Radio IP empotrable
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso.

Ref. 2320 ..

PDF, 190 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas