Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC1
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2000 W
Transformador convencional:
1000 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
920 VA
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 500 W
Carga capacitiva:
690 VA (560 µF)
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.