Tensión nominal:
21 CC hasta 32 V SELV
Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Bus Gira One:
terminales de conexión en el cable de control
Entradas:
terminales de conexión en el cable de control
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Tipo de entrada:
libre de potencial
Entradas de dispositivo auxiliar:
aprox. 5 V
Cable del dispositivo auxiliar:
10 m como máx.
Potencia de conexión máx.
Lámparas incandescentes:
20 a 230 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 230 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador Tronic:
20 a 230 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alto voltaje:
típico de 1 hasta 200 W
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Consumo de corriente:
5 a 18 mA