Nuevo

Tecla basculante con visor de control

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3290 01
3290 01
EAN 4010337041610
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 3290 03
3290 03
EAN 4010337041627
UE 10/100
SP 01
blanco mate
Ref. 3290 27
3290 27
EAN 4010337041641
UE 10
SP 01
antracita
Ref. 3290 28
3290 28
EAN 4010337041658
UE 10
SP 11
color aluminio
Ref. 3290 26
3290 26
EAN 4010337041634
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 3290 005
3290 005
EAN 4010337067047
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 3290 015
3290 015
EAN 4010337110491
UE 10
SP 11
acero inoxidable
Ref. 3290 600
3290 600
EAN 4010337045403
UE 1/5
SP 11
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a los números antiguos/nuevos de los artículos de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas