Módulo de sobretensión clase III según IEC 61643-11(tipo 3, EN 61643-11) para bases de enchufe con conexión de conductor de protección.
Montaje mediante enclavamiento en el anillo de fijación de la base de enchufe.
Con señalización acústica del mensaje de error.
Adhesivo para identificación de la base de enchufe.
Datos técnicos
Tensión nominal UN:
CA 230 V~ (50 Hz)
Tensión continua máxima UC:
CA 255 V~ (50 Hz)
Sobrecorriente de fuga nominal In (8/20):
3 kA
Sobrecorriente momentánea de fuga Itotal (8/20):
10 kA
UOC:
6 kV
Fusible previo máx.:
16 A
Up:
< 1,5 kV
IEC/CEI 61643-11:
clase III
EN 61643-11:
Tipo 3
Grado de protección:
IP20
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.