Sensor táctil 3 Komfort de 6 elementos (3+3) para KNX
con tecla basculante de puesta en marcha

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5136 00
5136 00
EAN 4010337086871
UE 1
SP 46
 

Accesorios necesarios

 

acopl.bus 3 Uno de los siguientes artículos:
jg.tec.basc. 6e CR jg.tec.basc. 6e jg.tec.basc. 6e (3+3) rotul. Uno de los siguientes artículos:
marco cob. 2e s.LC

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en acoplador de bus 3.
  • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
  • Dos LED de estado de varios colores por superficie de mando.
  • Sensor de temperatura integrado para medir y transmitir la temperatura ambiente local.
  • Función de las teclas basculantes o de las teclas ajustable para cada superficie de mando.
  • Función de teclas basculantes: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios y mecanismo auxiliar del regulador de temperatura ambiente.
  • Función de teclas: Conmutación, regulación, control de persianas, transmisor de valores de 1 byte, transmisor de valores de 2 bytes, mecanismo auxiliar de escenarios y mecanismo auxiliar del regulador de temperatura ambiente.
  • Dispositivo auxiliar de regulador: Conmutación de modo de funcionamiento con prioridad normal y alta, selección definida del modo de funcionamiento, cambio entre los diferentes modos de funcionamiento, cambio del estado de presencia, desplazamiento del valor teórico.
  • Objeto de bloqueo para el bloqueo de diferentes funciones de pulsadores o teclas.
  • Indicación del aviso de alarma mediante el parpadeo de todos los LED.
  • El LED de estado de varios colore (rojo, verde, azul) se puede configurar de forma global o separada respectivamente. A través del bus se puede activar una función superpuesta, por lo que el color y la información de indicación de los LEDs de estado individuales se pueden modificar dependiendo de la prioridad.
  • Objeto de comunicación para el control de luminosidad del LED de estado y de la iluminación del campo de rotulación (p.ej., para la reducción nocturna de la luminosidad en los dormitorios).
  • Iluminación del campo de rotulación en juegos de teclas basculantes con campo de rotulación.
  • Conexión/desconexión de la iluminación del campo de rotulación, desconexión automática o conmutación por objeto.

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Clase de protección:
III

Notes

  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
  • El sensor táctil se suministra con una tecla basculante de puesta en marcha multigama. El juego de tecla basculante válido para la gama de interruptores se debe encargar por separado.

En la entrega

  • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador sensor 3 básico de 1-/2-/3 elemento, Pulsador sensor 3 confort de 1-/2-/3-/4-/6 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.207 Kb

Cargar


Pulsador sensor 3 confort de 6 elementos (3+3)
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 526 kB.

Ref. 5136 00

VD4, 532 Kb

Cargar


Descargar (en)


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.027 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas