Nuevo

Interruptor de persianas basculante 10 AX 250 V~ con con símbolos de flecha y place de montaje

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 3159 13
3159 13
EAN 4010337112624
UE 1
SP 13
 
Novedad.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios opcionales

Mecanismo auxiliar para

mec.cont.pers. S3000 + entr.disp.aux.

Características

Características

  • Con bloqueo contra activación doble.
  • Bloqueo eléctrico y mecánico.

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

En la entrega

  • Todos los dispositivos se suministran completos con placa de montaje, entrada para canales y para cables.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a los números antiguos/nuevos de los artículos de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas