Mecanismo de interruptor de llave de 10 A y 250 V~para todos los medios cilindros de perfil DIN

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Pulsador de 2 polos(también pulsador para grupos)
Ref. 0144 00
0144 00
EAN 4010337144007
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
40 mm

Notes

  • Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar.
  • Solo para la sujeción por tornillos.

En la entrega

  • El cilindro de cierrenose incluye en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interruptor/conmutador, 2 polos
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor de llave para control de persianas conmutación/cambio, 2 polos

Ref. 0144 00

PDF, 19 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas