El control se lleva a tocando ligeramente la pantalla o pasando el dedo por ella.
Se pueden almacenar tres valores de brillo, con mecanismo de regulación de System 3000.
El tiempo de funcionamiento y una posición intermedia individual se pueden guardar con mecanismo de control de persianas System 3000.
Función de bloqueo, con mecanismo de control de persianas de System 3000.
Indicación del estado mediante barras de luz LED para mostrar la luminosidad o la posición de la persiana.
Pantalla de estado permanente o temporal (la pantalla de estado se apaga después de 5 segundos sin tocarla).
Funcionamiento en el mecanismo de conmutación, regulación o control de persianas System 3000 o en el mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.