Módulo de superficie de mando System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5360 01
5360 01
EAN 4010337027201
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5360 03
5360 03
EAN 4010337027218
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5360 27
5360 27
EAN 4010337027232
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5360 28
5360 28
EAN 4010337027249
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5360 26
5360 26
EAN 4010337027225
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5360 005
5360 005
EAN 4010337037453
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5360 015
5360 015
EAN 4010337087205
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5360 600
5360 600
EAN 4010337027256
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Ref.

PDF, 9.766 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas