Nuevo

Tecla basculante de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 3295 01
3295 01
EAN 4010337040811
UE 10
SP 01
blanco brillante
Ref. 3295 03
3295 03
EAN 4010337040828
UE 10/100
SP 01
blanco mate
Ref. 3295 27
3295 27
EAN 4010337040842
UE 10
SP 01
antracita
Ref. 3295 28
3295 28
EAN 4010337040859
UE 10
SP 11
color aluminio
Ref. 3295 26
3295 26
EAN 4010337040835
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 3295 005
3295 005
EAN 4010337065616
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 3295 015
3295 015
EAN 4010337110514
UE 10
SP 11
acero inoxidable
Ref. 3295 600
3295 600
EAN 4010337045267
UE 1/5
SP 11
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Enlace a los números antiguos/nuevos de los artículos de la herramienta de resumen de interruptores
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas