Estación meteorológica Plus para KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 2074 00
2074 00
EAN 4010337031185
UE 1
SP 06
 
Sustituye a la estación meteorológica Komfort para KNX1010 00y sensor combinado con receptor DCF771025 00

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • La estación meteorológica para KNX registra la velocidad y la dirección del viento, las precipitaciones, la radiación global, la temperatura, el ocaso, la humedad relativa del aire, la presión atmosférica y, con cuatros sensores, la luminosidad en diferentes direcciones.
  • Con los datos medidos se calcula el valor máximo de los sensores de luminosidad, la humedad absoluta del aire, la sensación térmica y la comodidad ambiental.
  • Su área de aplicación es el control automático de sombreado en función del tiempo, especialmente para el ámbito privado.
  • La estación meteorológica se monitorea a sí misma en sus funciones más importantes y comunica automáticamente los correspondientes errores al bus mediante objetos de señalización.
  • Monitorización de la tensión existente. La pérdida se notifica al bus a través de un objeto de comunicación.
  • Con acoplamiento de bus integrado.
  • Montaje en el exterior en un poste o en la pared.
  • La posición del lugar de montaje puede determinarse mediante GPS.

Funciones

  • Por sensor se pueden parametrizar de modo interno dos valores límites con histéresis ajustable o predeterminarse como valores de 8 bits o de 16 bits.
  • La función de memorización permite aplicar el valor de medición actual a un valor límite.
  • Todos los objetos de valor límite tienen un retardo de conexión y desconexión parametrizable.
  • 16 puertas lógicas (AND, AND con retroceso, OR, OR exclusivo, NAND, NOR) con hasta cuatro entradas para valores externos e internos de 1 bit.
  • 4 piezas de bloqueo para bloqueo de funciones o control manual.
  • Un control automático de sombreado de hasta 8 fachadas se puede realizar con un seguimiento de las lamas dependiente de la posición del sol y un control de altura de persiana.
  • La salida de todos los valores puede tener lugar de modo cíclico y en caso de modificación del valor. Las salidas de las piezas de bloqueo solo pueden enviarse en caso de modificación del valor.
  • La conexión en cascada de estaciones meteorológicas es posible a través de las funciones lógicas. Esta se recomienda para ampliación de funciones (medición de la intensidad del viento en distintas fachadas) o para una seguridad de funcionamiento considerablemente mayor a través de redundancias.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Alimentación
Tensión nominal:
AC 24 V SELV (± 10%)
Tensión nominal:
DC 21 a 32 V SELV
Consumo de corriente:
100 a 400 mA

Cable de conexión
Tipo de cable:
LiYCY 4xAWG26
Longitud de cable:
5 m
Longitud total por línea:
15 m

Cantidad de estaciones meteorológicas:
máx. 3 (por línea)

Temperatura ambiente:
de -30 °C a +60 °C

Grado de protección:
IP44

Clase de protección:
III

Sensor de dirección del viento
Rango de medición:
1 a 360°
Resolución:
Precisión:
±10°

Sensor de velocidad del viento
Rango de medición:
0 a 40 m/s
Resolución:
0,1 m/s
Precisión (≤ 10 m/s):
±1 m/s
Precisión (≥ 10 m/s):
±5 %

Sensor de temperatura
Rango de medición:
de -30 °C a +60 °C
Resolución:
0,1 K
Precisión:
±1 K

Sensor de precipitaciones
Rango de medición:
sí / no
Precisión:
llovizna ligera

Sensores de luminosidad
Número:
4
Rango de medición:
0 hasta 150 klx
Resolución:
1 klx
Precisión:
±3 %

Sensor crepuscular
Rango de medición:
0 a 900 lx
Resolución:
1 lx
Precisión:
±10 lx

Sensor de presión atmosférica
Rango de medición:
300 hasta 1100 hPa
Resolución:
0,01 hPa
Precisión:
±0,5 hPa

Sensor de la humedad del aire
Rango de medición:
Humedad rel. del aire de entre el 0 y el 100 %
Resolución:
Humedad rel. del aire del 0,1 %
Precisión:
±10 % de humedad rel. del aire (20 °C)
Humedad abs. del aire:
0 hasta 400 g/m³
Resolución:
0,01 g/m³

Radiación global
Rango de medición:
0 hasta 1300 W/m²
Resolución:
1 W/m²
Precisión:
±10 %

Notes

  • Los valores medidos son válidos para el lugar de montaje. Puede que haya desviaciones con respecto a otros servicios meteorológicos.
  • Todos los datos de precisión de los valores de medición se refieren al correspondiente valor de envío del área de medición.

Dimensiones en mm

Ø 130 Al 68

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 207400

IFC, 111 Kb

Cargar


Estación meteorológica Plus
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 2074 00

PDF, 1.860 Kb

Cargar


Estación meteorológica Plus
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS4.1.8

Ref. 2074 00

ZIP, 1.268 Kb

Cargar


Descargar (en)


Weather station Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2074 00

PDF, 3.061 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas