Anillo de fijación conector modular de 2 elementos
Anillo de fijación MJ-01 a MJ-10

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Anillo de fijación MJ-01
Ref. 5601 00
5601 00
EAN 4010337460015
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-02
Ref. 5602 00
5602 00
EAN 4010337460022
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-03
Ref. 5603 00
5603 00
EAN 4010337460039
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-04
Ref. 5604 00
5604 00
EAN 4010337460046
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-05
Ref. 5605 00
5605 00
EAN 4010337460053
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-06
Ref. 5606 00
5606 00
EAN 4010337460060
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-07
Ref. 5607 00
5607 00
EAN 4010337460077
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-08
Ref. 5608 00
5608 00
EAN 4010337460084
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-09
Ref. 5609 00
5609 00
EAN 4010337460091
UE 10
SP 01
Anillo de fijación MJ-10
Ref. 5610 00
5610 00
EAN 4010337460107
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • Apropiado para la instalación de canales.

Dimensiones en mm

MJ-01, MJ02, MJ-07: B 14,8 Al 19,5
MJ-03: B 14,8 Al 20,0
MJ-04, MJ-09: B 14,8 Al 19,3
MJ-05: B 16,7 Al 17,3
MJ-06: B 15,9 Al 18,3
MJ-08: B 14,8 Al 19,0
MJ-10: B 16,1 Al 18,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Vista general para la integración de conectores modulares hembras RJ45 en las gamas de interruptores de Gira
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas