Actuador de regulación de 1 elemento de 200 W con entrada binaria de 3 elementos para Gira One y KNX

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
empotrado
Ref. 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
UE 1/5
SP 06
 

Descripción alternativa

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Actuador para la conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, lámparas LED de alta tensión regulables, lámparas fluorescentes compactas regulables, transformadores inductivos regulables conlámparas halógenas o LED de baja tensión, transformadores electrónicos regulables con lámparas halógenas o LED de baja tensión.
  • 3 entradas binarias para conectar interruptores, pulsadores y detectores de movimiento convencionales con contactos libres de potencial.
  • Las entradas sirven para controlar los actuadores Gira One o para recoger información de estado.
  • Selección automática o manual del principio de regulación adecuado para la carga.
  • Protección contra marcha en vacío, cortocircuito y sobretemperatura.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia.
  • Posibilidad de conexión de una sonda de temperatura externa en la entrada 3.
  • Programación y puesta en marcha con el Gira Project Assistant (GPA) a partir de la versión 5.0.
  • Transferencia de datos cifrada entre los dispositivos Gira One.

Salidas de regulación

  • Luminosidad mínima y máxima ajustables.
  • Conexión al último valor de luminosidad o luminosidad de conexión ajustada fija.
  • Ajuste de retardo de conexión o desconexión.
  • Función de escalera, se puede ajustar además un tiempo y una luminosidad de aviso previos.

Entradas binarias

  • Mando con una o dos interfaces configurable para pulsadores basculantes.
  • Conexión de pulsadores basculantes parametrizados con las funciones para conmutación, regulación, sombreado y ventilación, activación de escenarios, escalera (detectores de movimiento), llamada desde otra planta, puerta de garaje y contacto de apertura de puerta.
  • Conexión de detectores de movimiento y presencia con salidas de relé libres de potencial.
  • Cómodo control de grupo de consumidores de conmutación, regulación, sombreado y ventilación.
  • Opción de evaluación de contacto de conexión de sensores de viento, helada, luminosidad o lluvia con contactos de relé libre de potencial para proteger consumidores de sombreado y ventilación ante influencias medioambientales.
  • Consulta de contacto de ventana y visualización en la aplicación Smart Home: En caso de que haya una ventana abierta se activa la protección contra helada en el modo de calefacción cuando transcurren 5 minutos.
  • Consulta de puerta y visualización en la aplicación Smart Home: Una puerta abierta causa la subida y bloqueo de la persiana o de las persianas enrollables.
  • Consulta de una conmutación entre calefacción/frío a una bomba de calor para poder reenviar el modo de funcionamiento actual (calefacción o refrigeración) a un regulador de calefacción.
  • Indicación de contacto de conexión para representar un estado de contacto en la aplicación Smart Home.
  • Entradas de conmutación configurables de manera independientemente.
  • Registro y comparación de valores de temperatura a través de sondas a distancia (ver accesorios) en la entrada 3.

Datos técnicos

Tensión nominal:
21 CC hasta 32 V SELV

Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)

Conexiones
Bus Gira One:
terminales de conexión en el cable de control
Entradas:
terminales de conexión en el cable de control
Carga:
Bornes de tornillo

Sección de conexión:
máx. 4 mm²

Entradas
Número:
3

Tipo de entrada:
libre de potencial

Tensión de consulta
Entradas de dispositivo auxiliar:
aprox. 5 V

Longitud total
Cable del dispositivo auxiliar:
10 m como máx.

Potencia de conexión máx.
Lámparas incandescentes:
20 a 230 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
20 a 230 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador Tronic:
20 a 230 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 200 W
Lámparas LED de alta tensión:
típico de 1 hasta 200 W

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Consumo de corriente:
5 a 18 mA

Notes

  • La potencia máxima conectada depende del modo de funcionamiento seleccionado (RC o RL). Para más detalles, consulte el manual de instrucciones.
  • Reducción de potencia para instalación enmadera o cartón yeso: -15%Combinaciones múltiples: -20%.
  • Ampliación de potencia mediante amplificadores de potencia de Gira.
  • Posibilidad de actualización mediante el Gira Project Assistant (GPA)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de regulación de 1 elemento 200 W con intrada binaria de 3 elementos para Gira One
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5065 00

PDF, 921 Kb

Cargar


Gira One
Manuales / Fundamentos del sistema

Ref.

PDF, 48.001 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas