Base de enchufe con toma de tierra de 16 A y 250 V~, tapa abatible y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4488 01
4488 01
EAN 4010337095804
UE 10
SP 01
blanco brillante
Ref. 4488 03
4488 03
EAN 4010337095835
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 4488 27
4488 27
EAN 4010337095859
UE 10
SP 01
antracita
Ref. 4488 28
4488 28
EAN 4010337095866
UE 10
SP 11
color aluminio
Ref. 4488 26
4488 26
EAN 4010337095842
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 4488 005
4488 005
EAN 4010337095798
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 4488 015
4488 015
EAN 4010337095811
UE 10
SP 11
acero inoxidable
Ref. 4488 600
4488 600
EAN 4010337095873
UE 1/5
SP 11
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0488 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Con bornes enchufables.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
protección ampliada contra contacto accidental:
de 0 °C a +45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas