Mecanismo de pulsador basculante 10 A de 250 V~
Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Contacto normalmente abierto de 1 polocon borne N
Ref. 0150 00
0150 00
EAN 4010337150008
UE 10/100
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015000

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015000

IFC, 15 Kb

Cargar


Contacto normalmente abierto, 1 polo, con borne N
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones de mecanismo de pulsador basculante para función de contacto normalmente abierto con borne N

Ref. 0150 00

PDF, 17 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas