Conexión a una unidad de evaluación adecuada (véanse los accesorios).
Montaje en el conducto de refrigeración.
Datos técnicos
Tensión nominal:
DC 3,3 V a 5 V SELV
Consumo de corriente:
tipo 0,5 mA
Cable de conexión:
2 m
Clase de protección:
III
Grado de protección:
IP67
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +50 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.