Intercomunicador exterior de vídeo en superficie 3 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 1270 66
1270 66
EAN 4010337270669
UE 1
SP 10
antracita
Ref. 1270 67
1270 67
EAN 4010337270676
UE 1
SP 10
color aluminio
Ref. 1270 65
1270 65
EAN 4010337270652
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Intercomunicador exterior para montaje en superficie completamente premontado para el montaje en superficie en vertical. Esto permite un montaje rápido y limpio.
  • Con el diseño de la gama de interruptores Gira TX_44.
  • Caja de montaje en superficie resistente a la torsión gracias a su perfil de aluminio.
  • Marco de cubierta de termoplástico a prueba de rotura con elevada estabilidad frente a rayos UV y superficie con un mantenimiento sencillo resistente a los arañazos.
  • Protección antirrobo por medio de tornillos de hueco hexalobular interno.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos a protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Sencillo procedimiento de puesta en funcionamiento que permite que lo haga una sola persona.
  • Altavoz apto para intemperie.
  • Micrófono electret de alta calidad.
  • Función de manos libres (intercomunicación hablada con supresión de eco y ruidos de fondo).
  • Señal de confirmación acústica en caso de accionamiento de teclas de llamada.
  • Volumen de voz ajustable.
  • Iluminación de las teclas de llamada en blanco con tecnología LED. Con la tecnología de LEDs, que ahorran corriente y no necesitan mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada uniforme y fácilmente visible.
  • Cubierta para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador de llamada intercambiable sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.beschriftung.gira.deo con el software de rotulación Gira.
  • Conmutación automática para día o noche: La cámara pasa de modo diurno (en color) a modo nocturno (en blanco y negro) y viceversa a partir de una luminosidad ambiente definida. Gracias a su alta fotosensibilidad en el modo nocturno, se obtiene una buena visualización, aún cuando las condiciones de iluminación sean malas.
  • Los diodos luminosos consiguen una iluminación uniforme de los rostros a distancia corta en el modo nocturno.
  • La cámara se puede girar manualmente 20° en horizontal y en vertical. En combinación con el objetivo gran angular se obtiene un amplio ángulo de visión.
  • Compensación de contraluz automática.
  • Equilibrio de blancos automático.
  • Control automático de ganancia (AGC).
  • Calefacción de la cámara integrada con registro de la temperatura.
  • Cubierta a prueba de salpicaduras.
  • Cubierta de la cámara de plástico resistente a los golpes. En caso de daños provocados, p. ej., por vandalismo, muy fácil de sustituir.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos)

Conexiones
Bus de 2 hilos:
2 bornes de tornillo
Alimentación adicional:
2 bornes de tornillo

Grado de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Elemento de captación de imágenes:
Sensor CCD de 0,85 cm (1/3")

Objetivo gran angular:
150°

Alcance de detección visible:
100°

Área de detección (con una inclinación de 20°):
140°

Sistema de color:
PAL

Píxeles:
500 (H) x 582 (V)

Resolución horizontal:
380 líneas de TV

Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro:
1 lx

Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx

Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/100000 s

Filtro de infrarrojos:
integrado

Altura de montaje recomendada de la cámara:
1,50 m

Notes

  • Las teclas de llamada que no se utilicen, pueden cubrirse con la cubierta para teclas de llamada para pulsador de llamada de 3 elementos.

Dimensiones en mm

sin cámara: B 110 Al 253 Pr 19
con cámara: B 110 Al 253 Pr 40
Módulos para nombres: B 62 Al 18 Pr -

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más


Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Estación intercomunicadora exterior en superficie con cámara a color
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1269 ..
1270 ..

PDF, 116 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas