Alimentación eléctrica:
a través del cable de conexión
Conexión del cable de conexión:
2 x regleta de enchufes
hasta 2 cámaras:
a través del cable de conexión
a partir de una 3.ª cámara:
Mediante la alimentación de tensión para intercomunicación
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes
Vídeo:
1 x regleta de enchufes
Elemento de captación de imágenes:
Sensor CCD de 0,85 cm (1/3")
Ángulo de apertura del objetivo gran angular:
150°
Alcance de detección visible de la cámara:
100°
Área de detección (con una inclinación de 20°):
140°
Píxeles:
500 (H) x 582 (V)
Resolución horizontal:
380 líneas de TV
Valor límite de conmutación de modo color a modo blanco y negro:
1 lx
Fotosensibilidad en modo blanco y negro:
0,1 lx
Tiempo de cierre del obturador electrónico:
hasta 1/100000 s
Filtro de infrarrojos:
integrado
Altura de montaje recomendada de la cámara:
1,50 m
Profundidad de instalación:
39 mm
Temperatura ambiente:
de -20 °C a +50 °C