Regulación de lámparas incandescentes y halógenos de alta tensión con 230 V CA, 50 Hz.
Protección electrónica contra cortocircuitos.
Protección automática contra sobretemperatura con rearranque.
Con bornes atornillados.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230/240 V CA, 50 Hz
Potencia conectada a 25 °C
Lámparas incandescentes:
100 hasta 1000 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
100 hasta 1000 W
Profundidad de instalación:
32 mm
Temperatura ambiente:
de +5 °C a +45 °C
Notes
En caso de temperatura ambiente superior a 25 °C, reducir la carga conectada.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.