Tensión nominal:
21 a 32 V CC SELV
Capacidad de ruptura:
250 V CA, 16 AX
Máxima corriente de conexión:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Bus Gira One:
terminales de conexión en el cable de control
Entradas:
terminales de conexión en el cable de control
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Tipo de entrada:
libre de potencial
Entradas de dispositivo auxiliar:
aprox. 5 V
Cable del dispositivo auxiliar:
10 m como máx.
Carga capacitiva:
16 A, máx. 140 μF
Motores (persiana o ventilador):
1380 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2300 W
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas LED de alto voltaje:
tipo 400 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Consumo de corriente:
5 a 18 mA