Gira One Medium:
Par trenzado o "Twisted Pair" (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tensión de prueba:
4 kV (cable de bus KNX/EIB)
Tensión nominal:
DC 24 hasta 30 V
Comunicación IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Protocolos compatibles:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Conexiones:
IP: 2 x conectores hembra RJ45
Conexiones:
Bus Gira One: Borne de conexión y de derivación
Temperatura ambiente:
de 0 °C a +45 °C
Consumo de corriente:
70 mA