Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta. Los cables y módulos se pueden agregar cuando se necesite. Cajas disponibles en blanco tráfico (RAL 9016) o en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.
Características
Características
Altura de montaje reducida de solo 28,4 mm.
El montaje vertical y horizontal (únicamente en cajas de montaje en superficie de 2, 3, 4 y 5 elementos) permite una adaptación óptima al lugar de montaje.
Apto para su uso en fachadas con sistema de aislamiento térmico.
Notes
Caja de montaje en superficie de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.
En la entrega
El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: caja de montaje en superficie de 1 elemento).
Dimensiones en mm
1 elemento:
106,5
106,5
23,35
2 elementos:
106,5
213,0
25,35
3 elementos:
106,5
319,5
25,35
4 elementos:
106,5
426,0
25,35
2 x 2 elementos:
213,0
213,0
25,35
5 elementos:
106,5
532,5
25,35
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.