Tensión nominal:
AC 110 hasta 230 V, 50/60 Hz
Potencia de conexión (230 V CA)
Lámparas incandescentes:
20 a 500 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 500 W
Transformador convencional:
20 a 500 VA
Transformador Tronic:
20 a 500 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED de alto voltaje:
típico de 3 hasta 100 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 100 W
Potencia de conexión (110 V CA)
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 50 VA
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 50 W
Lámparas LED de alto voltaje:
típico de 3 hasta 50 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 50 W
Corriente de conmutación de los motores:
2,3 A
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Sección de conexión:
máx. 4 mm²