Las cajas se pueden montar ya al principio de la obra independientemente del avance de esta. Cajas disponibles en aleación de metal pintada en antracita: materiales resistentes que garantizan una larga vida útil.
Características
Características
El montaje vertical y horizontal permite lograr una adaptación óptima al lugar de instalación.
Compatible con el uso en el módulo de fachada.
Las cajas se pueden montar en cuanto esté terminada la fachada.
Notes
Caja del System 106 de 1 elemento solo para uso con módulo de intercomunicador exterior y componentes System 106 Keyless In.
Para uso con la caja para montaje enrasada del System 106 si el edificio ya tiene una placa frontal (buzón, montaje en lateral de puerta o similar).
En la entrega
El cable plano de 10 polos y las resistencias de cierre están incluidos en el volumen de suministro (excepto: Caja del System 106 a ras de 1 elemento).
Dimensiones en mm
Caja de 1 elemento:
106,5
106,5
23,35
Caja de 2 elementos:
106,5
213,0
25,35
Caja de 3 elementos:
106,5
319,5
25,35
Caja de 4 elementos:
106,5
426,0
25,35
2 x 2 elementos:
213,0
213,0
25,35
Caja de 5 elementos:
106,5
532,5
25,35
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.