Mecanismo caja de conexión de antena (UD2410ST)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Caja de paso de 2 elementos en tecnología enchufable.
  • Conector IEC para FM (radio) y DVB-T/T2.
  • Conector hembra IEC para DVB-S/S2 (SAT).
  • Paso de CC desde la conexión de satélite hacia la entrada y circulación bidireccional entre la entrada y la salida con puenteo de la tensión continua.
  • El conductor interno se conecta fácilmente presionando, sin necesidad de tornillos. El conductor interno se puede soltar varias veces.
  • Cumple la clase de apantallamiento A.

Datos técnicos

Banda de frecuencia de TV
Rango de frecuencia:
De 5 a 862 MHz
Desacoplamiento:
> 25 dB
Atenuación de paso:
3,5 dB
Amortiguación: Conector R/TV:
8,5 dB

Banda de frecuencia de SAT
Rango de frecuencia:
De 950 a 2400 MHz
Desacoplamiento:
> 20 dB
Atenuación de paso:
5 dB
Amortiguación: Conector SAT:
10 dB

Profundidad de instalación:
27 mm

Notes

  • Para la terminación anecoica de un cable principal, que se inserta en la última caja de conexión de antena.
  • Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004100

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 004100

IFC, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas