Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ (IP20)
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 4188 66
4188 66
EAN 4010337093107
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 4188 67
4188 67
EAN 4010337093114
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 4188 65
4188 65
EAN 4010337093091
UE 1/5
SP 13
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0188 ..

Características

Características

  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas