Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con luz de orientación LED y protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus)
System 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 4170 01
4170 01
EAN 4010337094708
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 4170 03
4170 03
EAN 4010337094722
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 4170 27
4170 27
EAN 4010337094746
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 4170 28
4170 28
EAN 4010337094753
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 4170 26
4170 26
EAN 4010337094739
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 4170 005
4170 005
EAN 4010337094692
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 4170 015
4170 015
EAN 4010337094715
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable (pintado)
Ref. 4170 600
4170 600
EAN 4010337094760
UE 1/5
SP 02
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 1170 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Base de enchufe SCHUKO con regleta de luces encastrada.
  • Los LED blancos proyectan un haz de luz hacia abajo. De esta forma se genera una lámpara de orientación indirecta que no provoca deslumbramientos molestos ni siquiera en dormitorios.
  • El sensor crepuscular integrado conecta automáticamente la lámpara LED en el crepúsculo y la vuelve a desconectar cuando la luz es suficiente.
  • La lámpara LED está completamente integrada en la cubierta y no es necesaria una conexión separada.
  • El anillo de fijación está conectado a tierra con las garras de fijación y con tornillos de garras.
  • Fijación rápida (aprox. 3,5 vueltas por garra de fijación).
  • Garras de expansión encapsuladas.
  • Fijación con garras más sencilla gracias al robusto accionamiento de cabeza de tornillo PZ1 / ranura / PH.
  • Instalación más sencilla gracias a la disposición patentada de los perfiles de ojo de cerradura de gran tamaño por medio de tornillos de caja.
  • Menor profundidad de montaje.
  • Palanca de liberación grande y ergonómica.
  • Sólido arco de conexión a tierra con pasadores macizos de conexión a tierra.
  • Anillo de soporte de acero robusto y resistente a la corrosión.
  • Base de termoplástico resistente a la rotura.

Datos técnicos

Consumo de potencia
Funcionamiento:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Stand-by:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA

Intensidad luminosa:
0,2 cd

Profundidad de instalación:
31 mm

Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Base de enchufe de 16 A 250 V~ con luminaria de orientación LED y shutter
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 4170 ..
4489 ..

PDF, 459 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas