El actuador inalámbrico de persianas eNet recibe telegramas para el control de cortinajes accionados eléctricamente, como p.ej., persianas o toldos, a través de un cable de datos del módulo receptor inalámbrico eNet o del servidor eNet.
Posicionamiento de la persiana y la lama mediante la activación de escenarios.
Posibilidad de guardar posiciones para la protección solar y la función crepuscular.
Escenarios de valor límite para la protección solar, el crepúsculo y la alarma de viento.
Acuse de recibo de estado a radioemisores eNet.
Se puede almacenar el tiempo de desplazamiento de los cortinajes.
Posibilidad de guardar el tiempo de control de lamas.
Ajustable con el servidor eNet:
Tiempo de inversión al cambiar de dirección.
Posibilidad de inversión de la dirección de funcionamiento (p. ej., para el tragaluz)
Posición para la protección solar, crepúsculo, protección de cierre y alarma de viento.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Stand-by:
Máx. 0,2 W
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Potencia de conexión de los motores:
1000 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Notes
Para el funcionamiento de este dispositivo para montaje en carril DIN es necesario un módulo receptor inalámbrico eNet o un servidor eNet.
Dimensiones
Unidades modulares (UM):
2
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.