Radiotransmisor para emitir comandos de conmutación, regulación o persiana a receptores inalámbricos Bluetooth® del System 3000 o de otros proveedores, p. ej., Casambi.
Dispositivo sin pilas y sin alimentación eléctrica externa. La energía de transmisión se genera con energía mecánica mediante la activación de la tecla basculante.
Configuración por aplicación o NFC.
Datos técnicos
Radiofrecuencia:
2,402 - 2,480 GHz
Protocolo de transmisión inalámbrica:
Bluetooth® Low Energy (BLE)
Interfaz:
NFC
Alcance
Al aire libre:
Hasta 75 m
En edificios:
aprox. 10 m
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +65 °C
Humedad del aire:
del 0 al 95 %, (sin condensación)
Notes
Montaje en caja o en superficies planas y niveladas mediante tornillos o adhesivo.
Este producto no es compatible con eNet.
En la entrega
El radioemisor de pared, la placa de fondo, la lámina adhesiva (protección visual para superficies de cristal) y los puntos adhesivos para el montaje en superficies lisas y niveladas se incluyen en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.