KNX:
Borne de conexión y de derivación
Alimentación eléctrica:
Bornes de tornillo
Salidas:
Bornes de tornillo
Señales de corriente en la salida
0 hasta 20 mA:
Carga aparente ≤ 500 Ω
4 hasta 20 mA:
Carga aparente ≤ 500 Ω
Señales de tensión en la salida
0 - 1 V:
Carga aparente ≥ 1 kΩ
0 - 10 V:
Carga aparente ≥ 1 kΩ
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C