Contacto de conexión:
Contacto μ, 1 contactos normalmente abiertos libres de potencial
Capacidad de ruptura de 230 V CA:
10 A / CA1 o 10 A / CA3
Máxima corriente de conexión
Carga capacitiva de 230 V CA:
10 A, máx. 140 μF
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alta tensión:
2300 W
Transformador convencional:
1200 VA
Transformador Tronic:
1500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1000 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
2300 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
1160 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
1000 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
1160 W
KNX:
Borne de conexión y de derivación
Sección de conexión:
máx. 4 mm²