Tecla basculante de 2 elementos con símbolos de flecha
System 55

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5387 01
5387 01
EAN 4010337111764
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 5387 03
5387 03
EAN 4010337111771
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 5387 27
5387 27
EAN 4010337111788
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 5387 28
5387 28
EAN 4010337111795
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 5387 26
5387 26
EAN 4010337111801
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 5387 005
5387 005
EAN 4010337111818
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 5387 015
5387 015
EAN 4010337111825
UE 1/5
SP 02
acero inoxidable
Ref. 5387 600
5387 600
EAN 4010337111832
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Teclas basculantes de mando como repuesto de las teclas basculantes originales identificadas con símbolos.
  • Utilizables respectivamente de modo universal para la tecla basculante izquierda y derecha.

Notes

  • En caso de usarse un módulo de superficie de metal o un marco cobertor de metal, el alcance puede verse afectado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Tecla basculante alternativa
Instrucciones de montaje

Instrucciones de montaje.

Ref. 5369 ..
5370 ..
5371 ..
5372 ..
5386 ..
5387 ..
5388 ..
5389 ..

PDF, 3.081 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas