Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz
Corriente de conmutación:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Alimentación:
2 bornes de tornillo
Central:
2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 2:
2 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 2:
1 borne atornillado respectivamente
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Profundidad de instalación:
39 mm