Detector de presencia Komfort para KNX

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 2106 02
2106 02
EAN 4010337084594
UE 1
SP 46
 

Accesorios opcionales

Detector de presencia para la supervisión de presencia (modo de funcionamiento: detector de presencia), para la detección de movimiento (modo de funcionamiento: observador de techo) o como modo de supervisión mediante telegramas de aviso (modo de funcionamiento: detector) en interiores.

Características

Características

  • Dispositivo empotrable con acoplador de bus KNX integrado.
  • El LED/tecla de programación es visible/controlable en estado montado tras la retirada del anillo embellecedor.
  • Sensores PIR: tres sensores (trayectorias cruzadas de los rayos), sensor de luminosidad integrado.
  • Botón de ajuste para la corrección manual de la sensibilidad.
  • Sensibilidad configurable.
  • El dispositivo de ajuste de la sensibilidad se puede desactivar en el dispositivo mediante el software.
  • Indicación de la detección de movimiento (permanente o solo en la prueba de movimiento).
  • Evaluación por separado en la zona lejana de los tres sensores PIR con un campo de detección de 120° cada uno, con solapamiento.
  • Accionamiento manual mediante control remoto por infrarrojos.
  • 5+2 bloques de función configurables como máximo.
  • Bloques de función 1 a 5 con función ajustable respectivamente: Observador de techo, detector de presencia, funcionamiento de detección.
  • Bloque de función 6: Detector de presencia con regulación de la luz.
  • Bloque de función 7: Sensor de luminosidad con supervisión de valor límite.
  • Conmutación de bloques de funciones, p. ej., para modo día/noche o modo semana/fin de semana.
  • Bloques de función 1 a 5: Dispositivo individual, mecanismo principal, mecanismo auxiliar ajustable.
  • Modo de funcionamiento ajustable con dispositivo individual como mecanismo principal: Automático, semiautomático (conexión manual / desconexión automática o conexión automática / desconexión manual).
  • Dos salidas por bloque de función (1 a 5) con la función de observador de techo, detector de presencia.
  • Funciones de observador de techo, detector de presencia por salida: Conmutación, función para escalera, conmutación con posición forzada, transmisor de valores de regulación, dispositivo auxiliar para escenarios de luz, transmisor de valores de temperatura, transmisor de valores de luminosidad, modo de funcionamiento de temperatura.
  • Observador de techo, detector de presencia: nivel crepuscular ajustable, nivel crepuscular a través de un objeto de comunicación externo o mediante memorización, retardo adicional de emisión a través de un objeto de comunicación externo, tiempo de funcionamiento en inercia adaptativo (retardo adicional de emisión con memoria), función de presencia breve, acuse de recibo del nivel crepuscular, función de bloqueo, control manual a través de sensor táctil (objeto de comunicación separado), luminosidad de desconexión (en caso de detector de presencia) mediante memorización, medición del intervalo temporal después del último movimiento.
  • Función de detector de presencia con regulación de la luz: Combinación con bloque de función de detector de presencia o dispositivo individual, valor nominal ajustable, especificación del valor nominal a través de objeto de comunicación externo, desviación del valor nominal a través de objeto de comunicación externo, función de memorización, acuse de recibo de valor nominal efectivo.
  • Función de sensor de luminosidad con supervisión de valor límite: se pueden configurar hasta tres valores límite, funciones de conmutación, transmisor de valores de regulación, mecanismo auxiliar para escenarios de luz, histéresis configurable, valor límite a través de objeto de comunicación externo o memorización, función de bloqueo.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Altura de montaje:
2,20 m hasta 5 m

Angulo de detección:
360°

Altura de montaje 3 m
Área de detección:
Ø aprox. 20 m

Sensor de luminosidad
Rango de medición:
0 a 2000  Lux
Área de detección:
Ø 2 m

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Humedad relativa del aire:
del 5 al 93 %, (sin condensación)

Clase de protección:
III

Profundidad de instalación:
20 mm

Notes

  • El detector de presencia no es apropiado para avisos de alarma en alarmas VdS.
  • Montaje en techo para techos fijos, en caja de mecanismo o en caja de montaje en superficie.

En la entrega

  • El volumen de suministro incluye un obturador insertable para limitar el campo de detección.
  • El borne de conexión y derivación para KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones en mm

Ø 103 H 50

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

La Gira AppShop es el mercado de soluciones y aplicaciones interesantes para la tecnología de edificios inteligentes. Ya están disponibles más de 200 apps, incluyendo descripciones de aplicaciones, plug-ins, plantillas de funciones, módulos lógicos y proyectos de muestra.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Detector de presencia KNX Confort
Base de datos de productos

Base de datos de productos a partir de ETS3.0d, 565 kB.

Ref. 2106 ..

ZIP, 1.148 Kb

Cargar


KNX Detector de presencia Standard, Confort
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.065 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Descargar (en)


KNX presence detector Comfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 2106 ..

PDF, 9.909 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas