Luz de orientación LED para el uso en zonas particulares y comerciales.
La luz de orientación sirve, p. ej. para la iluminación de escaleras o como ayuda para orientarse en habitaciones oscuras.
Para la iluminación se utilizan LED RGB.
A través de una entrada de control es posible ajustar de forma consecutiva los colores de luces blanco, azul, rojo, verde y naranja. También puede iniciarse un recorrido de colores (aprox. 5 min) a lo largo de todo el espectro de colores.
Parando en el punto correspondiente será posible ajustar cualquier tono deseado.
La luminosidad de la lámpara se puede ajustar individualmente.
Puede colocarse una lámina en la cubierta y dotarla de la rotulación individual.
Es posible incluir pictogramas para la identificación de recorridos y habitaciones.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50 Hz
Consumo de potencia:
1,8 W/2,0 VA
Intensidad luminosa (blanco):
1,2 cd
Profundidad de instalación:
30 mm
Sección de conexión
Máximo:
1,5 mm²
Temperatura ambiente:
0 °C a +40 °C
Notes
Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.
En la entrega
Con la luz de orientación LED se incluye una lama de acero inoxidable con la que se puede dispersar la luz (para reducir el deslumbramiento).
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.