Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Potencia disipada:
Máx. 8 W
Standby por salida:
Máx. 0,3 W
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Potencia de conexión por salida
Lámparas incandescentes:
20 a 250 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 250 W
Transformador convencional:
20 a 250 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
20 a 100 VA
Transformador Tronic:
20 a 250 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión:
típico de 20 hasta 100 W
Lámparas LED:
típico de 3 hasta 50 W
Bombilla fluorescente compacta:
típico de 3 hasta 50 W
Salidas conectadas en paralelo hasta un grado de utilización máx. del 95 %:
máx. 950 W a 230 V CA, 50/60 Hz
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Longitud de la línea de datos:
3 m como máx.