Tecla basculante de 2 elementos con 2 símbolos de flecha

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 3294 70
3294 70
EAN 4010337118992
UE 10
SP 01
 
Novedad. Disponible a partir de 08/2024.
Los interruptores y teclas basculantes de la nueva generación de System 55 son plenamente compatibles con los de la generación anterior desde el punto de vista visual. Pero desde el punto de vista técnico, ambas generaciones no se pueden combinar entre sí debido al nuevo alojamiento de las teclas basculantes.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

int.pers.basc. ps.pers.basc.

Accesorios opcionales

Características

En la entrega

  • La nueva generación


    Disponible a partir del 08/2024.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas