Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
Datos técnicos
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Material conductor:
rígido y flexible
Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C
Notes
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) de acuerdo con la norma DIN VDE 0620-1.
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.