Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con tapa abatible verde y campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
verde
Ref. 4440 307
4440 307
EAN 4010337123330
UE 1
SP 14
 
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0445 ..

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Los casquillos de las bases de enchufe SCHUKO están codificados con colores.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas