secundaria:
SELV 26 CC V ± 2 V
Corriente nominal secundaria
Carga continua:
700 mA de carga continua
Carga punta:
1,15 A, carga punta (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecarga:
Desconexión por sobrecarga a partir de 900 mA
Sección de conexión:
Desde 0,6 mm hasta 2,5 mm²
Salida del contacto de apertura de puerta:
12 V CA, máx. 1,1 A / ED 25 %
Salida de relé:
250 V CA, 2 A
Longitud del cable desde la cámara hastala pantalla TFT más alejada
sin amplificador de vídeo:
150 m como máx.
con amplificador de vídeo:
300 m como máx.
Longitud total del cable exclusivamente en modo audio:
700 m como máx.
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C